Termékek közzététele
Boxer easy-chair
Skandiform
Archivált

Boxer easy-chair

Easy-chair. Chassis in chromium or silver lacquered metal. Boxer table is the perfect partner. Designer: Claesson Koivisto Rune "The name Boxer originates from the similarity with the Boxer dog. Looked at from the side it has the same springiness in its profile. And not to forget, both the easy-chair and armchair are extremely comfortable."
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóF-288
  • TermékcsaládEasy-chairs-sofas
  • TermékcsoportBoxer
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2011-12-20
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)730
  • Szélesség (mm)780
  • Mélység (mm)800
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagTextil
  • Másodlagos anyagKróm
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)25
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56

Hasonló termékek