Termékek közzététele
WETS-2450.1320 ST-2459 Water Closet and SLOAN 111 ESS Flushometer
Sloan Valve

WETS-2450.1320 ST-2459 Water Closet and SLOAN 111 ESS Flushometer

Features

  • Complete water closet system including SLOAN flushometer designed to maximize performance
  • Durable, hygienic vitreous china construction with elongated rim
  • Syphonjet flushing achieves 1000g Map Scores when used with Sloan flushometers
  • IAPMO certified to meet or exceed ASME A112.19.2 standards
  • Dual-Filtered Fixed Bypass Diaphragm
  • Meets ADA guidelines and ANSI A117.1 requirements when installed accordingly
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócloset-combos_wets-24501320
  • TermékcsaládWater Operated Water Closets
  • TermékcsoportWater Closet Flushometer Combos
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-12-11
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011318
  • ETIM-névToilet combination
  • UNSPSC névToilets
  • UNSPSC kód30181505
  • Uniclass 2015 kódSs_40_15_90
  • Uniclass 2015 leírásToilet systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Water Closets
  • OmniClass szám23-31 19 11
  • OmniClass névCombination Toilets
  • CSI UniFormat II kódD2030
  • CSI Uniformat II névSanitary Waste

Termék elérhetősége

Ázsia Észak-Amerika Dél-Amerika Afrika