Termékek közzététele
WETS-2460.1311 ST-2469 Water Closet and ROYAL 152 ESS Flushometer
Sloan Valve

WETS-2460.1311 ST-2469 Water Closet and ROYAL 152 ESS Flushometer

Flushometer Features

  • PERMEX® Synthetic Rubber Diaphragm with Dual Filtered Fixed Bypass
  • User friendly three (3) second Flush Delay
  • OPTIMA® EL-1500 Self-Adaptive Infrared Sensor with Indicator Light
  • Die Cast Sensor Plate with no visible Fasteners (for 2-gang Electrical Box)
  • Non-Hold-Open Integral Solenoid Operator, Fixed Metering Bypass and No External Volume Adjustment to Ensure Water Conservation
  • Stop Seat and Vacuum Breaker molded from PERMEX® Rubber Compound for Chloramine Resistance
  • High Back Pressure Vacuum Breaker Flush Connection and SpudCoupling for 1 1/2” Concealed Back Spud
  • 1” I.P.S. Wheel Handle Bak-Chek® Angle Stop
  • Courtesy Flush® Override Button

Fixture Features

  • White Vitreous China
  • Elongated bowl
  • Wall mounted, wall outlet
  • Siphon jet flushing action achieves 1000g Map score when used with any Sloan flushometer
  • Static load rating of 750 lbs (see Notes)
  • Water spot area: 10?" x 9?" (26 cm x 24 cm)
  • 1½ I.P.S. rear spud inlet
  • 2?" fully glazed trapway
  • Toilet seat not included
  • Static load rating of 750 lbs.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócloset-combos_wets-24601311
  • TermékcsaládWater Operated Water Closets
  • TermékcsoportWater Closet Flushometer Combos
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-12-11
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011318
  • ETIM-névToilet combination
  • UNSPSC névToilets
  • UNSPSC kód30181505
  • Uniclass 2015 kódSs_40_15_90
  • Uniclass 2015 leírásToilet systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Water Closets
  • OmniClass szám23-31 19 11
  • OmniClass névCombination Toilets
  • CSI UniFormat II kódD2030
  • CSI Uniformat II névSanitary Waste

Termék elérhetősége

Ázsia Észak-Amerika Dél-Amerika Afrika