Termékek közzététele
EFX 675 BASYS® Solar-Powered Deck-Mounted Low Integrated Base Body
Sloan Valve

EFX 675 BASYS® Solar-Powered Deck-Mounted Low Integrated Base Body

Features

  • Commercial Grade, ADA Compliant, Electronic, Sensor-Activated, Die-Cast Metal Hand Washing Faucet with the following features:
  • Solenoid housed in removable carrier that includes supply strainer
  • Integral water supply shut off
  • Supply strainer serviceable from above deck
  • Vandal resistant spray insert, key housed inside faucet body
  • All electronics sealed to IP-67
  • Gold plated electrical contacts
  • Above deck individual diagnostic indicators for battery life, solenoid condition, and power-up mode
  • Flexible, high pressure supply hoses, 3/8” compression connections
  • Bi-stable magnetic solenoid
  • Four (4) “AA” alkaline batteries
  • Double infrared sensors with automatic setting feature
  • Integral 4-inch base
  • Includes all mounting hardware
  • Line Purge mode, eliminates stagnant water
  • 3 year limited warranty
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítófaucets_basys_EFX-675
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportSolar Powered Sensor Faucets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-04-21
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEG015610
  • ETIM-névValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 leírásSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets

Termék elérhetősége

Ázsia Észak-Amerika Dél-Amerika Afrika