Termékek közzététele
EAF-350 Optima® Battery-Powered Deck-Mounted Mid Body
Sloan Valve

EAF-350 Optima® Battery-Powered Deck-Mounted Mid Body

Features

  • Commercial Grade, ADA Compliant, Electronic, Sensor-Activated, Die-Cast Metal Hand Washing Faucet with the following features:
  • Double Infrared Sensor with Automatic Setting Feature and Microprocessor
  • Bi-Stable Magnetic Solenoid Valve (for increased energy savings)
  • Adjustable Hot Water Limit Set (with ISM Mixer)
  • Water Supply Connection with Flexible High-Pressure Hose and Strainer
  • 6V Lithium CR-P2 Commercial Battery included
  • IR-Click feature permits activation of continuous run and temporary off modes
  • Appropriate Mounting Hardware included
  • 3 year limited warranty
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítófaucets_optima_EAF-350
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportBattery Powered Sensor Faucets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-11-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEG015610
  • ETIM-névValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 leírásSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets

Termék elérhetősége

Ázsia Észak-Amerika Dél-Amerika Afrika