Termékek közzététele
EHD-410 Optima® Sensor-Operated Deck Hand Dryer
Sloan Valve

EHD-410 Optima® Sensor-Operated Deck Hand Dryer

Features

  • Deck Mounted Dryer - Only Sold on AER-DEC® Sink:
  • Note: Dryer can not be purchased on its own, must be on AER-DEC Sink
  • 120V Dryer with US style, Plug Adapter
  • Available in all of Sloan's Finishes
  • Dryer comes standard with HEPA Filter to provide clean air
  • Hand Dryer requires dedicated 20 Amp circuit for installation
  • AER-DEC Sink Contains built-in, patented, air dam technology that eliminates backsplash and updrafts
  • Many sink customization options - see Configurator.Sloan.com for all options
  • Pairs great with Sloan Clark Street® faucets and soap dispensers
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóhand-dryers_optima_EHD-410
  • TermékcsaládHand Dryers
  • TermékcsoportOptima®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-11-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Kéz- és hajszárítók
  • Uniclass 2015 kódPr_40_70_62_37
  • Uniclass 2015 leírásHand driers
  • OmniClass szám23-31 25 15
  • OmniClass névHand Dryers

Termék elérhetősége

Ázsia Észak-Amerika Dél-Amerika Afrika