Termékek közzététele
EHD-501 Sloan® XLERATOR® Sensor-Operated Wall - Surface Hand Dryer
Sloan Valve

EHD-501 Sloan® XLERATOR® Sensor-Operated Wall - Surface Hand Dryer

Features

  • Automatically operates by means of an Infrared Optical Sensor with 35-second lockout feature, it activates a strong controlled air blast
  • Residual moisture is evaporated with a warm stream of air up to 135°F/57°C
  • One-piece heavy-duty rib reinforced die cast zinc alloy housing minimizes damage to dryer in abusive environments
  • 95% cost savings vs. paper towels
  • Can be easily positioned to comply with ADA requirements or for juvenile height
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóhand-dryers_xlerator_EHD-501
  • TermékcsaládHand Dryers
  • TermékcsoportXLERATOR®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-04-21
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Kéz- és hajszárítók
  • Uniclass 2015 kódPr_40_70_62_37
  • Uniclass 2015 leírásHand driers
  • OmniClass szám23-31 25 15
  • OmniClass névHand Dryers

Termék elérhetősége

Ázsia Észak-Amerika Dél-Amerika Afrika