Termékek közzététele
AD-82000 Rush Street® AER-DEC® 2-Station Wall-Mounted Sink
Sloan Valve

AD-82000 Rush Street® AER-DEC® 2-Station Wall-Mounted Sink

Features

  • Two Station Lavatory System with the following features:
  • Built in patented airdam technology that eliminates backsplash and updrafts
  • A monolithic console available in Corian® or quartz
  • Basins can be sized to project requirements
  • Many customization options - see Configurator.Sloan.com for all options
  • Deck mounted dryer with HEPA filter technology minimizes the risk of slip and fall from water on the bathroom floor
  • ADA compliant design and IAPMO certification for commerical load and drain requirements
  • Includes deck mounted Rush St. style hand dryers standard, available in all of Sloan's finishes
  • Pairs great with Sloan Rush St. faucets and soap dispensers, available in all of Sloan's finishes
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítórush-street_AD-82000
  • TermékcsaládAER-DEC® Sinks
  • TermékcsoportRush Street®
  • TípusAssembly (több objektum)
  • Megjelenés dátuma2023-11-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011550
  • ETIM-névWashbasin
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 leírásSinks
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks

Termék elérhetősége

Ázsia Észak-Amerika Dél-Amerika Afrika