Termékek közzététele
SloanStone® ELRF 81000 1-Station Wall-Mounted Round Front Sink
Sloan Valve

SloanStone® ELRF 81000 1-Station Wall-Mounted Round Front Sink

Features

  • Single molded basin
  • Basin rim angles gently into a point creating a modern look
  • Deck mounted faucets or point-of-use sensor operation
  • Easily reparable and non-porus
  • 25 Color Options
  • Available with angle bracket or angled stainless enclosure
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósinks_sloanstone_elrf-81000
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportSinks/Lavatories
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-07-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011550
  • ETIM-névWashbasin
  • UNSPSC névSinks
  • UNSPSC kód30181504
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 leírásSinks
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Ázsia Észak-Amerika Dél-Amerika Afrika