Termékek közzététele
ELS-62000 SloanStone® 2-Station Wall-Mounted Lavatory System Sink
Sloan Valve

ELS-62000 SloanStone® 2-Station Wall-Mounted Lavatory System Sink

Features

  • Double Station Lavatory System with the following features:
  • 11⁄4" chrome plated brass drains with grid strainers
  • All ADA and TAS lavatory standards achieved in a single design
  • Aesthetically pleasing soft contoured one-piece continuous Basin
  • Includes Below Deck Mechanical Mixing Valve (MIX-60-A), one per station
  • Faucet (ordered separately) can be specified with a Below Deck Thermostatic Mixing Valve (-BDT variation), or the Thermostatic Mixing Valve (MIX-135-A) ordered separately, if needed
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósinks_sloanstone_ELS-62000
  • TermékcsaládSinks
  • TermékcsoportSloanStone® Sinks
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-10-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011550
  • ETIM-névWashbasin
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 leírásSinks
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks

Termék elérhetősége

Ázsia Észak-Amerika Dél-Amerika Afrika