Termékek közzététele
WES 4000 Vitreous China Waterfree Urinal
Sloan Valve

WES 4000 Vitreous China Waterfree Urinal

Vitreous China Waterfree Urinal
Specifikáció
    • Uses no water for maximum LEED credits and minimal water and sewage costs
    • Conserves up to 40,000 gallons of water each year
    • Touch-free operation promotes hygiene and eliminates cross contamination
    • Patented, sealed locking cartridge engineered to last for an average of 7,000 uses
    • Five new and improverd features minimizes odors and mess
    • cUPC certified to meet or exceed ASME 112.19.19 standards
    • Meets ADA guidelines and ANSI A117.1 requirements when installed accordingly
    • Red List Free
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóurinals_wes-4000
  • TermékcsaládUrinals
  • TermékcsoportSloan Urinals
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-04-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Urinals
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC010235
  • ETIM-névUrinal
  • UNSPSC névUrinals
  • UNSPSC kód30181506
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 leírásWall-hung urinals
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Urinals
  • OmniClass szám23-31 21 00
  • OmniClass névUrinals
  • CSI UniFormat II kódD2030
  • CSI Uniformat II névSanitary Waste

Termék elérhetősége

Ázsia Észak-Amerika Dél-Amerika Afrika