Termékek közzététele
EZ-Path Series 22 Fire-Rated Cable Pathway
EZ-Path Series 22 Fire-Rated Cable Pathway
EZ-Path Series 22 Fire-Rated Cable Pathway

    EZ-Path Series 22 Fire-Rated Cable Pathway

    The EZ-Path® Series 22 Fire-Rated Pathway is a maintenance-free pathway solution for smaller cable bundles through fire-rated wall assemblies. The device is offered as a complete kit without the need for additional accessory products for installation.

    Self Sealing design providing exceptional fire and smoke leakage ratings
    Allows for Easy Moves, Adds, and Changes
    Designed for New and Existing construction
    Suited for round and rectangular openings
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóseries-22
    • TermékcsaládFirestopping
    • TermékcsoportEZ-Path®
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-08-21
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Tűzvédelem
    • Uniclass 2015 kódPr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 leírásCable trays
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 névCable Trays for Electrical Systems
    • OmniClass szám23-35 33 19
    • OmniClass névElectrical Cable Trays

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada