Termékek közzététele
Aluminum window - sliding window
SNFA

Aluminum window - sliding window

4.8/5 csillag4.8(31 vélemény)
Generic windows made of aluminium profiles are intended for all types of new and renovated buildings: residential, office, commercial, school and hospital buildings.... Window/window door installed in an exterior wall, equipped with an opening/closing system, while providing thermal and acoustic insulation, natural light transmission and solar gain management, water and air tightness, wind resistance, and natural ventilation. The main function of the window is to ensure that it is closed and covered while allowing light to pass through and allowing air to change through its opening. However, it fulfills a multitude of functions and must have certain characteristics that ensure comfort for the occupants.
Specifikáció
  • The main functions of the system are: - Limit heat loss, sound transmission, airflow, steam flow and condensation - Protect against bad weather, such as rain, snow and wind - Resist the spread of fire - Easy to maneuver and maintain - Resisting break-ins - Let the heat of the sun penetrate in winter, while blocking too hot rays during the summer
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítófenetre-coulissante
  • TermékcsaládWindows
  • TermékcsoportSliding
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-07-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAblakok - Csúsztató
  • IFC besorolásAblak
  • UNSPSC névWindows
  • UNSPSC kód301716
  • Uniclass 2015 kódPr_30_59_98_02
  • Uniclass 2015 leírásAluminium window units
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 névAluminum Windows
  • OmniClass szám23-17 13 00
  • OmniClass névWindows
  • CSI UniFormat II kódB2020
  • CSI Uniformat II névExterior Windows

Termék elérhetősége

Európa
Franciaország