Termékek közzététele
Kit Sundeck
SolarWorld AG

Kit Sundeck

4.3/5 csillag4.3(20 vélemény)
The roof-integrated system for customers with high standards: the Sundeck kit enables SolarWorld high-performance solar modules Sunmodule Plus poly, mono, mono black and Sunmodule Protect poly to be elegantly positioned at the same level as the rest of the roof. Sundeck sets new standards in terms of aesthetics as a complete roof solution. The Sundeck can be used for pitched roofs with an inclination of 15 to 60 degrees. This system will also save your customers the costs of a conventional rooftop covering. The Sundeck is technologically impressive and economical, with its small number of perfectly matched system elements. The cleverly designed rain-proof substructure is attached directly to the roof battens, making it easier to install solar power systems and simultaneously saving you time. During the planning phase, the kit is adjusted to ideally suit the building’s individual requirements.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSR0506
  • TermékcsaládKit Sundeck/Kit Sunfix aero duo
  • TermékcsoportSolar Module
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2014-03-12
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveg
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)14.3
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Napenergia
  • IFC besorolásEnergia átalakító eszköz
  • UNSPSC névSolar power plants
  • UNSPSC kód26131507