Termékek közzététele
Embedded shower mixer kit with diverter ZARZIS
Embedded shower mixer kit with diverter ZARZIS
Embedded shower mixer kit with diverter ZARZIS
    SOPAL

    Embedded shower mixer kit with diverter ZARZIS

    Embedded shower mixer kit with diverter:

    • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
    • Ceramic cartridge Ø35mm.
    • Brilliant and easy to clean.
    • Comfort in use.
    • Flexible connection hoses.
    • lockable automatic diverter.
    Specifikáció
    • Embedded shower mixer kit with diverter:

      • Working pressure: from 1 to 10 bar.
      • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
      • Thermal resistance: 90°C max.
      • Cartridge endurance: 70000 cycles.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító06BLA04
    • TermékcsaládMixer ZARZIS
    • TermékcsoportEmbedded shower mixer kit with diverter
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-01-21
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeTunézia
    • Gyártás helyeTunézia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEG017610
    • ETIM-névSanitary taps
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets

    Termék elérhetősége

    Európa Afrika