Termékek közzététele
FREESTANDING BATH SHOWER MIXER BIZERTE
FREESTANDING BATH SHOWER MIXER BIZERTE
    SOPAL

    FREESTANDING BATH SHOWER MIXER BIZERTE

    Floor bath shower standing mixer:

    • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
    • Ceramic cartridge Ø35mm.
    • Brilliant and easy to clean.
    • Comfort in use.
    • Flexible connection hoses.
    • lockable automatic diverter.
    • floor installation
          Specifikáció
          • Floor bath shower standing mixer:

            • Working pressure: from 1 to 10 bar.
            • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
            • Thermal resistance: 90°C max.
            • Cartridge endurance: 70000 cycles.
          Műszaki specifikáció
          • Egyedi azonosító06DCA04
          • TermékcsaládMixer BIZERTE
          • TermékcsoportEmbedded bath shower mixer
          • TípusObjektum (egy termék)
          • Megjelenés dátuma2022-01-24
          • Verziószám1
          Kapcsolódó adatok
          • Elsődleges anyagSárgaréz
          • Másodlagos anyagKróm
          • Tervezés helyeTunézia
          • Gyártás helyeTunézia
          Besorolások
          • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
          • IFC besorolásHigiéniai terminál
          • ETIM-kódEG017610
          • ETIM-névSanitary taps
          • UNSPSC névSanitary ware
          • UNSPSC kód301815
          • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
          • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
          • OmniClass szám23-31 11 00
          • OmniClass névFaucets

          Termék elérhetősége

          Európa Afrika