Termékek közzététele
Inclined water manifolds E41
SOPAL

Inclined water manifolds E41

Distribution manifolds are generally used for hot and cold water distribution networks. Their configuration allows users to be supplied in parallel for hot and/or cold water, reducing pressure drops to a minimum. The collectors are made in accordance with the standards in force in the matter and are certified in terms of the chemical composition of the materials used and of the dimensions.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóE41
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-10-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeTunézia
  • Gyártás helyeTunézia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • IFC besorolásDistribution Flow Element
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódSs_50
  • Uniclass 2015 leírásDisposal systems
  • OmniClass szám23-39 21 13 21
  • OmniClass névManifolds
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC

Termék elérhetősége

Európa Afrika