Termékek közzététele
Spain_FalsoTecho_Lm+YL+TecsoundSy70+YL
SOPREMA

Spain_FalsoTecho_Lm+YL+TecsoundSy70+YL

Ceiling acoustic insulation consisting of a 60/27 mm galvanised steel sheet structure, suspended from the slab by means of shock absorbers, onto which two 12.5 mm gypsum plasterboard panels will be screwed, with a self-adhesive synthetic acoustic insulation sheet with an asphalt-free polymer base of 2,000 Kg/m3 density, 7 Kg/m2 and 3.5 mm thickness TECSOUND SY 70 between panels; placement of absorbent material such as mineral wool of 50 mm thickness and density 50 Kg/m3 in the air chamber.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSOL000461
  • TermékcsaládInsulation
  • TermékcsoportCeilings
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2025-06-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagElastomer
  • Másodlagos anyagÁsványgyapot
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Mennyezet
  • IFC besorolásMennyezet
  • ETIM-kódEG020600
  • ETIM-névBuilding - system floors
  • Uniclass 2015 kódSs_30_25
  • Uniclass 2015 leírásCeiling and soffit systems