Termékek közzététele
FyreFlange HVAC Firestop Gasket

FyreFlange HVAC Firestop Gasket

All PenetrationsCaulks, Sealants, & PuttiesCollars, Wrap Strip & Cast-InEZ Path Fire-Rated PathwaysElectrical & DataComm CablingOutlet & Panel Box ProtectionLarge OpeningDuct WorkProtective Wraps All Curtain WallPerimeter Fire Barrier SpraysAll Weather Firestop SpraysQuick Clip Insulation HangersWindow Wall Gaskets
Specifikáció
  • Property: Value Dimensions: 4.5” x 150’ (114mm x 45.7m) Material Thickness: 0.06” (1.5mm) Weight: 10.9 lbs (4.9kg) *Full Roll Color: Red Expansion Begins: 350ºF (177ºC) Expansion Range: 15x (Typical Free Expansion) In Service Temperature: Less than 130ºF (54ºC) Radiation Exposure: Unaffected VOC Content: N/A Shelf Life: No Limit Catalog Number: UPC Number FFG100: 730573302217 FFC22: 730573300220
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítófyreflange-hvac-firestop-gasket
  • TermékcsaládFirestopping
  • TermékcsoportFyre Flange
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-11-11
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Tűzvédelem
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 44 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFire Protection Specialties
  • OmniClass szám23-13 25 11
  • OmniClass névFireproofing