Termékek közzététele
SSC Intumescent Firestop Collar

SSC Intumescent Firestop Collar

SpecSeal® SSC Firestop Collars are factory-manufactured firestop devices sized to plastic pipes of up to 6 in. Trade Size. SSC Collars consist of a restraining collar with a factory applied intumescent ensuring the correct amount of material is applied every time. Under fire exposure, SSC Collars quickly expand and collapse combustible piping forming a dense char, resisting the passage of smoke and flame.

Sized for 1-1/2 in., 2 in., 3 in., 4 in., 6 in. Trade Size Combustible Pipes
Installs quickly and eliminates waste
Tested to CAN/ULC-S115 at 50 PA (0.20 in. water)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósti-ssc
  • TermékcsaládFirestopping
  • TermékcsoportSpecSeal®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-08-21
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Tűzvédelem

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada