Termékek közzététele
RED/RED2 Intumescent Firestop Wrap Strip

RED/RED2 Intumescent Firestop Wrap Strip

SpecSeal® Red/Red2 Wrap Strips are available in a variety of sizes and types to tackle any combustible penetration. SSW Wrap Strips are available in 12 ft. rolls as well as individually pre-sized strips to minimize waste and speed up installation. When installed in conjunction with restraining steel, Red/Red2 Wrap Strips are able to collapse non-metallic piping of up to 6 in. diam.!
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósti-sswred
  • TermékcsaládFirestopping
  • TermékcsoportSpecSeal®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-08-21
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Tűzvédelem

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada