Termékek közzététele
WF300 Intumescent Firestop Caulk

WF300 Intumescent Firestop Caulk

BlazeStop® WF300 Intumescent Firestop Caulk is a latex-based firestop caulk designed for residential wood frame construction. WF300 Caulk is tested for addressing penetrations through wood/frame construction such as wood stud walls and floor/ceiling assemblies. Under fire exposure, WF300 expands to up to four times its original volume.

Installer friendly, easily applies with standard caulking gun
Suitable for combustible and non-combustible penetrants
Tested for up to 3 Hours of fire exposure when tested to ASTM E814/UL1479
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósti-wf300
  • TermékcsaládFirestopping
  • TermékcsoportBlazeStop™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-08-21
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Tűzvédelem

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada