Termékek közzététele
Bâtz blade with closed joints
Bâtz blade with closed joints
Bâtz blade with closed joints
Bâtz blade with closed joints
Bâtz blade with closed joints
Bâtz blade with closed joints
    SPO

    Bâtz blade with closed joints

    Facade blade based on Iroise 300 plank profile without bord - Lenght 200 to 4 000 mm
    Specifikáció
    • prepaint steel or post painted steel
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóFIL030005
    • TermékcsaládMetal cladding
    • TermékcsoportArtéface façade
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-03-01
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)300
    • Mélység (mm)25.6
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)10.99
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Acélszerkezet