Termékek közzététele
T674L ECO-NATURAL™ Elite Treadmill
T674L ECO-NATURAL™ Elite Treadmill
T674L ECO-NATURAL™ Elite Treadmill
T674L ECO-NATURAL™ Elite Treadmill
T674L ECO-NATURAL™ Elite Treadmill
T674L ECO-NATURAL™ Elite Treadmill
T674L ECO-NATURAL™ Elite Treadmill
    SportsArt

    T674L ECO-NATURAL™ Elite Treadmill

    4.9/5 csillag4.9(22 vélemény)

    SportsArt’s ECO-NATURAL™ Elite Line is the embodiment of design, technology, sustainability, and cardiovascular excellence. The sleek angles and practical features combine with a state-of-the-art motor to produce an engaging and energy saving workout that users can feel good about. The T674L is an innovative treadmill boasting a 5.0 HP motor, enhanced cushioning system, and toggle controls for intuitive use.

    • ECO-GLIDE™ Auto-lubrication system
    • ECO-DRIVE™ energy efficient motor
    • MyFlex+ omni-directional cushioning system
    • USB charging port
    • Multi-language support
    • Contact and telemetry heart rate receivers
    Specifikáció
    • TECHNICAL DETAILS

      Unit Weight 431 lbs / 195.5 kg
      Dimensions (LxWxH) 83.9 x 33.4 x 57.5 in / 213.1 x 84.9 x 146.2 cm
      Running Area 60 x 21 in / 152.4 x 53.3 cm
      Speed Range 0.15 - 15.5 mph / 0.25 - 25 kph
      Incline Range 0 to 15%
      Drive Motor 5.0 HP AC-Servo Motor
      Power Requirements 120V; 60 Hz / 220V; 50 Hz
      Plug Requirements NEMA 5-15*
      Contact your sales rep for specific requirements
      Max User Weight 450 lbs / 205 kg
      Step Up Height 9.4 in / 24 cm
      Readouts Speed, Incline, Time, Distance, Calories, Pace, Heart Rate
      Workout Programs Manual, Random, Interval, Hill, Heart Rate Programs, Fitness Tests
      Features 5.0 HP AC-Servo Motor
      Toggle Controls
      Multi Language Support
      USB Port
      Contact and telemetry heart rate receivers
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítót674l-eco-natural-elite-treadmill
    • TermékcsaládCardio
    • TermékcsoportTreadmills
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-05-05
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)57.8
    • Szélesség (hüvelyk)33.4
    • Mélység (hüvelyk)83.3
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)429
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaSport és szabadidő - Beltéri edző felszerelések
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_84_91
    • Uniclass 2015 leírásTreadmills
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 66 13
    • CSI MasterFormat 2014 névExercise Equipment
    • OmniClass szám23-21 31 19 35
    • OmniClass névTreadmills