Termékek közzététele
Series 135 Free standing bath mixer 135 1162
Series 135 Free standing bath mixer 135 1162
Series 135 Free standing bath mixer 135 1162
    Steinberg GmbH

    Series 135 Free standing bath mixer 135 1162

    Free standing bath mixer
    With ceramic cartridge
    With swivel spout
    Spout projection 254 mm
    With diverter and handshower
    Intrinsically safe against backflow
    Compatible with instant water heaters 21 kWh
    Material: brass
    Surface: chrome

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító135_1162
    • TermékcsaládSeries 135
    • TermékcsoportBath mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-08-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1115
    • Szélesség (mm)176
    • Mélység (mm)320
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)5.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 leírásBath taps
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures