Termékek közzététele
STIEBEL ELETRON Water Heaters Multi Point Unit DEM 6

STIEBEL ELETRON Water Heaters Multi Point Unit DEM 6

Wherever smaller volumes of warm water are frequently required, the mini electronic instantaneous water heater DEM is the perfect choice.
Specifikáció
  • - Small and compact body -Safe to shower with temperature controller. - Adjustable temperature in several levels from 30–50 degrees Celsius -Controlling the operation of the machine with a hydraulic system - The machine can be installed in many directions (180 degrees). - Special heating coil Fast and safe heating - Comes with a braided hose for ease of installation -Ingress protection class IP25 standard
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSTIEBEL_ELETRON_Water_Heaters_Multi_Point_Unit_DEM_6
  • TermékcsaládWater Heaters
  • TermékcsoportMulti Point Unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-06-27
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)143
  • Szélesség (mm)190
  • Mélység (mm)82
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSheet metal
  • Tervezés helyeThaiföld
  • Gyártás helyeThaiföld
  • Nettó tömeg (kg)1.7
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Water heaters
  • OmniClass szám23-31 29 00
  • OmniClass névHot Water Heaters

Termék elérhetősége

Ázsia