Termékek közzététele
Dessin L Washbasin Mixer
Dessin L Washbasin Mixer
Dessin L Washbasin Mixer
Dessin L Washbasin Mixer

    Dessin L Washbasin Mixer

    The Dessin medium basin tap features a cold-start opening system, helping to save energy and water from the very first use. Its versatile, modern design fits perfectly with any bathroom style, while its eco-conscious construction stands out: it is made with trivalent chrome (Chrome III) and includes a flow limiter to reduce unnecessary water consumption. It also comes with 3/8”-1/2” flexible hose connections for standard installation.
    Specifikáció
      • Precise and smooth ceramic cartridge
      • Chrome 3 finish for extra shine and durability
      • Cold start
      • Water flow limiter 5 L/min
      • Save up to 60% compared to a standard tap
      • Ideal for BREEAM and LEED projects
      • 3/8"-1/2" flexible inlet pipes included
      • Anti-limescale aerator
      • Without drain stopper
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító303860270C3
    • TermékcsaládBath taps
    • TermékcsoportBath taps
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-09-09
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru