Termékek közzététele
MT PLUS wall hung WC
MT PLUS wall hung WC

    MT PLUS wall hung WC

    Wall mounted toilet with Rimless design. Technical features Dual cistern 3/4,5 Ultraslim seat with over seat with softclose system Rimless Technology Ecological savings Easy to clean Can be used both with cisterns and built-in flush valves Finishings and materials High quality ceramic Assembly Wall hung installation Installation attached to wall
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómt_plus_wall_hung_wc
    • TermékcsaládCeramic toilets and basins
    • TermékcsoportCeramic toilets and basins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-01-03
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 leírásWC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
    • OmniClass szám23-31 19 17 11
    • OmniClass névFloor Mounted Toilets With Tank