Termékek közzététele
SENSE 2 drawers bath cabinet
SENSE 2 drawers bath cabinet

    SENSE 2 drawers bath cabinet

    Bathroom cabinet with two drawers, made of MDF with white lacquered sides. This bathroom cabinet has high quality Hettich hardware and its drawers open by "push" system. The inside of the drawer has dividers so you can store everything you need and keep order. It is a bathroom cabinet 100% made in Spain. It does not include sink. Suspended installation.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítósense_2_drawers_bath_cabinet
    • TermékcsaládBath cabinets
    • TermékcsoportBath cabinets
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-01-03
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 leírásBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-31 25 13
    • OmniClass névBathroom Cabinets