Termékek közzététele
Shower tray ICON TK
Shower tray ICON TK

    Shower tray ICON TK

    - Smooth texture - Anti-slip surface (C3). Extra-slip resistance - Height 3.5 cm - AISI 316 grid included (surgical steel) - 60mm valve (not included) - Made in Spain Available in White (W), Beige (B), Cement (C), Tortora (T) and Graphite (G). To request a plate in a colour other than white, simply replace the letters W with the one corresponding to that colour (B, C, T or G). The proposed variants have the most common dimensions, however, STROHM TEKA can customize any dimension and shape according to the needs of the project.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóshower_tray_icon_tk
    • TermékcsaládShower trays
    • TermékcsoportShower trays
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-01-03
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 leírásShower trays
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers