Termékek közzététele
Sineu Bath-Shower Mixer with Shower Set
Sineu Bath-Shower Mixer with Shower Set
Sineu Bath-Shower Mixer with Shower Set
Sineu Bath-Shower Mixer with Shower Set
Sineu Bath-Shower Mixer with Shower Set

    Sineu Bath-Shower Mixer with Shower Set

    The Sineu bath-shower mixer tap is a simple yet complete option, as it includes a full shower kit.The set comes with a single-function hand shower, a 1.75-meter metal hose, and an adjustable wall-mounted bracket. It also features noise-reducing dampers in the eccentric fittings for added comfort.
    Specifikáció
    • Ref: 831221200

      • High-precision ceramic cartridge for smooth and precise operation
      • Integrated diverter
      • Eccentric connections with noise reducers
      • Non-return valve
      • With shower set:
        • Metallic flexible hose 1.75 m
        • Adjustable holder
        • Hand shower 1 function
      • 5-year warranty (3 years for accessories)
      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosítósineu_single_lever_bath_shower_mixer
      • TermékcsaládBath taps
      • TermékcsoportBath taps
      • TípusObjektum (egy termék)
      • Megjelenés dátuma2026-09-09
      • Verziószám1
      Kapcsolódó adatok
      • Tervezés helyeSpanyolország
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
      • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_09
      • Uniclass 2015 leírásBath taps
      • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
      • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
      • OmniClass szám23-31 11 00
      • OmniClass névFaucets