Termékek közzététele
Sineu Shower Mixer with Shower Set
Sineu Shower Mixer with Shower Set
Sineu Shower Mixer with Shower Set
Sineu Shower Mixer with Shower Set
Sineu Shower Mixer with Shower Set
Sineu Shower Mixer with Shower Set

    Sineu Shower Mixer with Shower Set

    The Sineu shower mixer tap is a simple yet complete solution, as it comes with a full shower set included. The set features a single-function hand shower, a 1.5-meter metal hose, and an adjustable wall-mounted holder. 

    It also includes noise-reducing dampers in the eccentric fittings for a quieter experience.

    Specifikáció
    • Ref: 832321200

      • High-precision ceramic cartridge for smooth and precise operation
      • Eccentric connections with noise reducers
      • Non-return valve
      • With shower set:
        • Metallic flexible hose 1.5 m
        • Adjustable holder
        • Hand shower 1 function
      • 5-year warranty (3 years for accessories)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítósineu_single_lever_shower_mixer
    • TermékcsaládShower systems
    • TermékcsoportShower systems
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-09-09
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 leírásShower manual water supply sets
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 19
    • OmniClass névFaucet Mixing Valves