Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
strohm-teka/products/301d9958-9e5a-459c-aa9a-59668f450f40
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Zuhanyzók
Baltic Sport Shower Set with Shower Bar
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
STROHM TEKA Sanitary systems
Követés
Baltic Sport Shower Set with Shower Bar
This Shower Rail Set is Perfect to Combine with Thermostatic Shower or Bath-Shower Mixers. It Includes a Rail with Soap Dish, Adjustable Holder, and 1-Function Handheld Shower Head.
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Ref: 790026700
Bar Ø2.5 cm
Sliding bar 61.5cm
Soap dish included
Anti-limescale hand shower
1 function
1.75 m metallic shower hose
Adjustable holder
5-year warranty (3 years for accessories)
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
sport_shower_set
Termékcsalád
Shower systems
Termékcsoport
Shower systems
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2026-09-09
Verziószám
1
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://strohm-teka.com/en/strohm-products/790026700-en/
Műszaki leírás
https://strohm-teka.com/?get_pdf=1&pid=784516&lang=en
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Tervezés helye
Spanyolország
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Zuhanyzók
OmniClass szám
23-31 17 00
OmniClass név
Showers
Hasonló termékek
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Letöltés
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 33", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series - APX6032BFKTC
Letöltés
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
Letöltés
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
Letöltés
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
Letöltés
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
Letöltés