Termékek közzététele
STRUGAL S44M CC  Hinged (Four-Leaf)
STRUGAL S44M CC  Hinged (Four-Leaf)
STRUGAL S44M CC  Hinged (Four-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL S44M CC Hinged (Four-Leaf)

    The most versatile door, for solar control solutions. Our most versatile shutter, with a wide range of possible finishes and openings ensuring greater solar control.
    Specifikáció
    • • Shutter system for windows and French patio doors. • Enclosure with option of fixed or mobile slats, glazed or opaque with panel. • Coplanar profiles with frames of 44 mm and leaves of 40 mm. • Possibility of embossed lower profile superimposed or with frame. • Complemented with the Strugal S47 series for folding openings. • Extruded aluminium profiles in EN AW 6063 alloy with T5 heat treatment.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóstrugal_s44mcc4
    • TermékcsaládSistemas de Protección Solar
    • TermékcsoportSTRUGAL S44M CC
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-09-29
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Vakok
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névShutters
    • UNSPSC kód30151801
    • Uniclass 2015 kódSs_25_50_80
    • Uniclass 2015 leírásShutter systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 71 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 névExterior Shutters
    • OmniClass szám23-17 21 11 13
    • OmniClass névExterior Shutters
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows

    Termék elérhetősége

    Európa Afrika
    Portugália
    Marokkó
    Spanyolország

    Hasonló termékek