Termékek közzététele
STRUGAL S72RPC Door (One-Leaf + Fixed-Top)
STRUGAL S72RPC Door (One-Leaf + Fixed-Top)
    Strugal

    STRUGAL S72RPC Door (One-Leaf + Fixed-Top)

    An optimum solution for high-transit doors. Coplanar door system with 72 mm frames and leaves for high-transit areas.

    Specifikáció
    • 72.5 mm frames and sashes.
      Coplanar pedestrian door systems with straight lines of Eurogroove.
      Compatible with STRUGAL S74RP accessories and elements.
      System with central joint and possibility of reduced frame.
      Valid for emergency exit configuration with anti-panic devices according to EN 179 and EN 1125.
      Door profiles with thermally broken system.
      Double sealing joint.
      Possibility of 2 levels of thermal insulation using passive insulating foams and polyolefins: Basic and Efficiency (E).

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóstrugal_s72rpc1_top
    • TermékcsaládSistemas Practicables
    • TermékcsoportSTRUGAL S72RPC
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-09-29
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagPoliamid
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Nyíló ajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névDoors
    • UNSPSC kód301715
    • Uniclass 2015 kódEF_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 névDoors and Frames
    • OmniClass szám23-17 11 00
    • OmniClass névDoors
    • CSI UniFormat II kódC1020
    • CSI Uniformat II névInterior Doors

    Termék elérhetősége

    Európa Afrika