Termékek közzététele
STRUGAL SC CURVE 185 - PVC (Shutters)
Strugal

STRUGAL SC CURVE 185 - PVC (Shutters)

4.0/5 csillag4.0(11 vélemény)
Maximum thermal and acoustic insulation for one of the most advanced boxes on the market. The Strugal shutter box with thermal break provides real total insulation for the overall window. The best solution for obtaining a uniform finish in box, shutter and carpentry.
Specifikáció
  • • Excellent thermal and acoustic performance • Innovating design • Option for a lower cover aluminium trim designed for harmonisation with the overall finish. • Option for a lower cover with thermal break • ABS head stock with innovating design that incorporates a front-mounting side cover trim with the same finish options between box. shutter and carpentry. • Full finish uniformity of box, shutter and carpentry. • The design is fully in accordance with the carpentry. • High-quality accessories
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóstrugal_sc160pvc
  • TermékcsaládPersianas y Compactos
  • TermékcsoportSTRUGAL COMPACT
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-11-09
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPVC
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAblakok - Vakok
  • IFC besorolásAblak
  • UNSPSC névWindows
  • UNSPSC kód301716
  • Uniclass 2015 kódPr_30_59_07_72
  • Uniclass 2015 leírásRoller blinds
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 21 23
  • CSI MasterFormat 2014 névRoll-Down Blinds
  • OmniClass szám23-17 21 13 11
  • OmniClass névWindow Blinds
  • CSI UniFormat II kódB2020
  • CSI Uniformat II névExterior Windows

Termék elérhetősége

Európa Afrika
Portugália
Marokkó
Spanyolország