Termékek közzététele
STRUGAL SOLAR 210 (Slats)
Strugal

STRUGAL SOLAR 210 (Slats)

3.2/5 csillag3.2(5 vélemény)
The most efficient solar protection for contemporary buildings.Solar protection slats with high performance and flexibility: various slat designs and sizes from 150 to 600 mm. With manual and motorised options.
Specifikáció
  • • Different slat typology various slat designs and sizes from 150 to 600 mm Thus, they can be adapted to different project requirements. • Aluminium thicknesses of 2 and 3 mm: which provide the system with excellent rigidity and high inertial sections that allow large spaces between the slat fastenings. • Various finishes: lacquered in the full RAL range, anodised and wood effect. • Aluminium alloy 6063/T5: completely recyclable while minimising corrosion.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóstrugal_solar210
  • TermékcsaládSistemas de Protección Solar
  • TermékcsoportSTRUGAL SOLAR
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-06-27
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAblakok - Vakok
  • IFC besorolásAblak
  • UNSPSC névShutters
  • UNSPSC kód30151801
  • Uniclass 2015 kódSs_25_50_80
  • Uniclass 2015 leírásShutter systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 71 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névExterior Shutters
  • OmniClass szám23-17 21 11 13
  • OmniClass névExterior Shutters
  • CSI UniFormat II kódB2020
  • CSI Uniformat II névExterior Windows

Termék elérhetősége

Európa Afrika
Portugália
Marokkó
Spanyolország