Termékek közzététele
STRUGAL DECORATIVE LATTICEWORK
STRUGAL DECORATIVE LATTICEWORK
STRUGAL DECORATIVE LATTICEWORK
    Strugal

    STRUGAL DECORATIVE LATTICEWORK

    The system that reinforces the acoustic and solar insulation also allows closure ventilation. Installing the STRUGAL Fixed Latticework is simple and easy because it fully integrates into the structure. Its extruded aluminium slats produce improved solar and acoustic insulation.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóstrugal_solar_decorativa
    • TermékcsaládSistemas de Protección Solar
    • TermékcsoportSTRUGAL CELOSÍA
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-09-29
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Vakok
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névShutters
    • UNSPSC kód30151801
    • Uniclass 2015 kódSs_25_50_80
    • Uniclass 2015 leírásShutter systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 71 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 névExterior Shutters
    • OmniClass szám23-17 21 11 13
    • OmniClass névExterior Shutters
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows

    Termék elérhetősége

    Európa Afrika