Termékek közzététele
Suvinil Constructions Interior Putty
Suvinil Constructions Interior Putty
Suvinil Constructions Interior Putty
    Suvinil
    Archivált

    Suvinil Constructions Interior Putty

    The Constructions line was made to improve the performance of the painting in his work. Suvinil Interior Putty adheres and fills the surface, is easy to apply, to sandpaper and is ideal for indoor areas. 

    Available Sizes and Yields:

    Can: 28 Kg: up to 60 - 84 m2/coat;
    Plastic Pail: 25 Kg: up to 54 - 75 m2/coat;

    Specifikáció
    • Role: Level and correct small imperfections in masonry surfaces in general, but indicated only for indoor environments.
      Indicated Area: Interior;
      Finishing: Flat Matt;

      Yield: up to 60 - 84 m2/coat (28kg)
      Surfaces: Indicated for leveling and correcting shallow imperfections of internal surfaces of plaster, plaster, thin mass, fiber cement, concrete, concrete blocks and walls painted with PVA or acrylic latex providing a smooth finish.

      Pre-Application Products: Suvinil Constructions Acrylic Sealer (for first painting on firm masonry surfaces). Suvinil Constructions Primer for Plaster, Drywall and Mortar (for new srufaces of mortar, gypsum or drywall).

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSUV-CCIVIL-MCO
    • TermékcsaládPaint, Varnishes & Finishes
    • TermékcsoportPaint - Civil Construction
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-08-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)314.5
    • Szélesség (mm)310
    • Mélység (mm)310
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFesték
    • Másodlagos anyagFesték
    • Tervezés helyeBrazília
    • Gyártás helyeBrazília
    • Nettó tömeg (kg)25.01
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
    • UNSPSC névFinishing materials and products
    • UNSPSC kód301519
    • Uniclass 2015 kódPr_35_31_64
    • Uniclass 2015 leírásPlasters and renders
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPainting and Coating
    • OmniClass szám23-15 21 11
    • OmniClass névPaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II kódC3010
    • CSI Uniformat II névWall Finishes