Termékek közzététele
Premium CLASSIC Z2/K
Premium CLASSIC Z2/K

    Premium CLASSIC Z2/K

    Premium Classic movable wall, parking position Z2/K - Perfect in form and function The Nüsing company, with its policy of continuous R+D work, has positioned a state-of –the-art and reliable product in the movable wall sector of the market. It’s up to you whether you use the whole room as a single, large unit, or sub-divide it into smaller rooms, which then can all be used at the same time. To ensure that rooms can be used without noise disturbance, our walls can be made with sound reduction values of up to 59 dB. Nüsing walls are suspended from a ceiling track and are easy and quick to operate. It is also possible to provide the walls with fire and smoke protection. The semiautomatic Nüsing EASYmatic® system offers you increased comfort and user-friendliness.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPremium_Classic_Z2K
    • TermékcsaládDividing
    • TermékcsoportMovable Walls
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-06-01
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMelamin
    • Másodlagos anyagFarostlemez
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Folding & Moving Walls
    • IFC besorolásFal
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 22 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPartitions
    • OmniClass szám23-15 11 17 13
    • OmniClass névFolding Panel Partitions
    • CSI UniFormat II kódC10
    • CSI Uniformat II névINTERIOR CONSTRUCTION

    Termék elérhetősége

    Európa