Termékek közzététele
Premium EASYMATIC Z3/K
Premium EASYMATIC Z3/K

    Premium EASYMATIC Z3/K

    Premium Easymatic movable wall, parking position Z3/K – Perfect in form and function. The Nüsing company, with its policy of continuous R+D work, has positioned a state-of –the-art and reliable product in the movable wall sector of the market. It’s up to you whether you use the whole room as a single, large unit, or sub-divide it into smaller rooms, which then can all be used at the same time. To ensure that rooms can be used without noise disturbance, our walls can be made with sound reduction values of up to 57 dB. Nüsing walls are suspended from a ceiling track and are easy and quick to operate.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPremium_Easymatic_Z3K
    • TermékcsaládDividing
    • TermékcsoportMovable Walls
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-06-01
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMelamin
    • Másodlagos anyagFarostlemez
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Folding & Moving Walls
    • IFC besorolásFal
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 22 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPartitions
    • OmniClass szám23-15 11 17 13
    • OmniClass névFolding Panel Partitions
    • CSI UniFormat II kódC10
    • CSI Uniformat II névINTERIOR CONSTRUCTION

    Termék elérhetősége

    Európa