Termékek közzététele
B-0133-CR EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, Cerama Cartridges, Wall Mount Base, 8" Centers

B-0133-CR EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, Cerama Cartridges, Wall Mount Base, 8" Centers

B-0133-CR EasyInstall Pre-Rinse Unit, 8" c/c Wall Mount Mixing Faucet, Cerama Cartridges with Check Valves, B-0044-H Flex Hose, B-0107 Spray Valve, Lever Handles and 18" Riser
Specifikáció
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 1.15 GPM @ 60 psi
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóts-brass-047
  • TermékcsaládMixing Faucets
  • TermékcsoportPre-Rinse Unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2011-12-01
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)33.38
  • Szélesség (hüvelyk)12.62
  • Mélység (hüvelyk)16.44
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagKróm
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (font)11.1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru