Termékek közzététele
ECW-3158-BN WaveCrest Compact Cast Spout Sensor Lavatory Fct, Single Hole Deck Mount, Brushed Nickel, 0.5 GPM / 1.9 LPM VR Hidden Spray Device

ECW-3158-BN WaveCrest Compact Cast Spout Sensor Lavatory Fct, Single Hole Deck Mount, Brushed Nickel, 0.5 GPM / 1.9 LPM VR Hidden Spray Device

ECW-3158-BN, WaveCrest Compact Cast Spout Sensor Lavatory Fct, Single Hole Deck Mount, Brushed Nickel, 0.5 GPM / 1.9 LPM VR Hidden Spray Device
Specifikáció
  • Single hole deck mount faucet w/ brushed nickel brass compact cast spout , 0.5 GPM vandal resistant non-aerated spray device (B-0199-M21-V05)`, Water resistant control module w/ internal flow control switches for adjusting auto time out & shut off delay settings
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóts-brass-ECW-3158-BN
  • TermékcsaládSensor Faucets
  • TermékcsoportSensor Faucets - ChekPoint
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-05-09
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Gyártás helyeKína
  • Nettó tömeg (kg)5.05
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru