Termékek közzététele
B-0205-060X-CR Single Pantry Swivel Base Faucet, Single Hole Base, Deck Mount, Cerama & 8" Swing Nozzle
B-0205-060X-CR Single Pantry Swivel Base Faucet, Single Hole Base, Deck Mount, Cerama & 8" Swing Nozzle

    B-0205-060X-CR Single Pantry Swivel Base Faucet, Single Hole Base, Deck Mount, Cerama & 8" Swing Nozzle

    Single hole single temperature deck mount faucet with polished chrome plated brass body, 8" swing nozzle with stream regulator outlet, ceramic cartridge with check valve, lever handle and 1/2" NPSM male inlet. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. Meets ADA ANSI/ICC A117.1 requirements.
    Specifikáció
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 180 F, Flow Rate: 4.55 GPM @ 60 psi
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóts-brass-B-0205-060X-CR
    • TermékcsaládSingle Faucets
    • TermékcsoportSingle Pantry Faucet
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-12-12
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)9.31
    • Szélesség (hüvelyk)3.25
    • Mélység (hüvelyk)8
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)3.274
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets