Termékek közzététele
B-0208 Single Pantry Faucet, Single Hole Base, Deck Mount, 6" Cast Spout (OSC6), 2.2 gpm Aerator
B-0208 Single Pantry Faucet, Single Hole Base, Deck Mount, 6" Cast Spout (OSC6), 2.2 gpm Aerator

    B-0208 Single Pantry Faucet, Single Hole Base, Deck Mount, 6" Cast Spout (OSC6), 2.2 gpm Aerator

    Single hole single temperature deck mount faucet with polished chrome plated brass body, 6" cast spout with 2.2 GPM aerator, compression cartridge with spring check, lever handle, and 1/2" NPSM male inlet. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61- Section 9 and NSF 372. Meets ADA ANSI/ICC A117.1 requirements.
    Specifikáció
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóts-brass-B-0208
    • TermékcsaládSingle Faucets
    • TermékcsoportSingle Pantry Faucet
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-12-12
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)5.94
    • Szélesség (hüvelyk)3.31
    • Mélység (hüvelyk)6
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets