Termékek közzététele
P3-8WESV-00M 8"  Wall Mount, 1/2"  NPT Inlets, Vacuum Breaker , 96"  Stainless Steel Flex Hose, EB-0107-035

P3-8WESV-00M 8" Wall Mount, 1/2" NPT Inlets, Vacuum Breaker , 96" Stainless Steel Flex Hose, EB-0107-035

8" Wall Mount, 1/2" NPT Inlets, Vacuum Breaker , 96" Stainless Steel Flex Hose, EB-0107-035
Specifikáció
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 4.10 GPM @ 60 psi
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóts-brass-P3-8WESV-00M
  • TermékcsaládOther Sanitary
  • TermékcsoportPet Grooming
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-04-14
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (font)10.6
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Egészségügyi