Termékek közzététele
Takagi T-H3S-DV-N Natural Gas Indoor Condensing Ultra-Low NOx Tankless Water Heater
Takagi

Takagi T-H3S-DV-N Natural Gas Indoor Condensing Ultra-Low NOx Tankless Water Heater

The T-H3S series offers high efficiency Ultra-Low NOx condensing technology allowing for the use of 3" PVC venting and has 0" clearance to combustibles. Utilizing commercial grade copper alloy for the heat exchanger tubing. Indoor models are certified up to 10,100 ft. altitude. 

Also referred to as T-H3S-IN-P.

The T-H3S is a high efficient, condensing, tankless water heater perfect for residential applications. The T-H3S can produce enough hot water for three bathrooms in warmer climates or two baths in colder climates.

As Featured on Amazon.com

Specifikáció
  • Tech Specs

    Emissions: Ultra Low NOx
    Maximum BTUs: 180,000
    Minimum BTUs: 0
    Water Connection Location: Bottom
    Water Connection: 3/4"
    Flow Rate: 8.00
    Heat Exchanger: Copper & Stainless
    Voltage: AC 120V
    UEF: 0.95
    ENERGY STAR® Qualified: Yes
    LEED Rating: 1.5
    Remote Control: No
    Technology: Condensing
    Multilink: No

    Dimensions & Venting

    Height: 22.50"
    Width: 17.75"
    Depth: 10.75"
    Product Weight: 71 lbs.
    Vent Type: Direct Vent
    Vent Size: 4"

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóTakagi-T-H3S-DV-N-Natural-Gas-Indoor-Condensing-Ultra-Low-NOx-Tankless-Water-Heater
  • TermékcsaládHVAC
  • TermékcsoportTankless Water Heater
  • TípusDokumentáció (csak információ)
  • Megjelenés dátuma2019-02-13
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)22.5
  • Szélesség (hüvelyk)17.75
  • Mélység (hüvelyk)10.75
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (font)71
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Water heaters
  • UNSPSC névDomestic water heaters
  • UNSPSC kód40101825
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 34 13
  • CSI MasterFormat 2014 névInstantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClass szám23-31 29 00
  • OmniClass névHot Water Heaters