Termékek közzététele
J-Mold Termination Trim Profile for Exterior Cladding - JMS
Tamlyn

J-Mold Termination Trim Profile for Exterior Cladding - JMS

Provides a clean finish at openings, edges of panels and at material transitions. True size designed as an independent profile. Use as a closure/cap piece only.

MATERIALS: 6063-T5 .040″ ± .005 extruded aluminum alloy with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion.

NOTE: Do not install XtremeTrim® Basic J Mold on horizontal applications where the exterior flange can catch water.

Specifikáció
  • ITEM ID:

    JMS5168

    • A: 3/8”
    • B: 5/16”
    • Length: 8”

    JMS7168

    • A: 3/8”
    • B: 7/16”
    • Length: 8”

    JMS588

    • A: 3/8”
    • B: 5/8”
    • Length: 8”
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótamlyn-002
  • TermékcsaládExterior Cladding Trim Profiles
  • TermékcsoportJ‑Mold
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-03-29
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Függönyfal
  • Uniclass 2015 kódPr_35_90_28_52
  • Uniclass 2015 leírásMetal finishing trims
  • OmniClass szám23-15 15 31
  • OmniClass névWall Specialties and Trim

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada