Termékek közzététele
Vertical Batten Reveal Trim Profile for Exterior Cladding - RVBN
Tamlyn

Vertical Batten Reveal Trim Profile for Exterior Cladding - RVBN

Unique design duplicates the look of a wood batten without the maintenance headaches while serving as a rustproof flashing between vertical siding. Design does not protrude beyond panel.

MATERIAL

6063-T5 .050" ± .005 extruded aluminum alloy with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion.

FINISH

Unless specified all XtremeTrim® items are provided in primed finish. Also available in popular siding/soffit colors in standard face only color match or full coverage CoastalColorCoating™. Clear Anodized and custom anodized are available (minimums apply).

NOTE
Use of the XtremeTrim® Vertical Batten Reveal at horizontal joints is not recommended.

Specifikáció
  • ITEM ID:

    RVBN516 

    • A: 15/32" 
    • B: 1/2" 
    • C: 5/16"

    All parts are 10' Length unless otherwise indicated

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótamlyn-004
  • TermékcsaládExterior Cladding Trim Profiles
  • TermékcsoportReveal, Vertical, Batten
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-03-29
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Függönyfal
  • Uniclass 2015 kódPr_35_90_28_52
  • Uniclass 2015 leírásMetal finishing trims
  • OmniClass szám23-15 15 31
  • OmniClass névWall Specialties and Trim

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada