Termékek közzététele
Vertical Box T-Mold Trim Profile for Cladding Transitions - TM28B
Tamlyn

Vertical Box T-Mold Trim Profile for Cladding Transitions - TM28B

XtremeTrim® Vertical Box T-Mold serves as a broad, distinct expansion joint between panels. Works with all panel profiles/ finishes up to 7/16" thick.

MATERIAL

6063-T5 .045" ± .005 extruded aluminum alloy with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion.

FINISH

Unless specified all XtremeTrim® items are provided in primed finish. Also available in popular siding/soffit colors in standard face only color match or full coverage CoastalColorCoating™. Clear Anodized is stocked and custom anodized is available (minimums apply).

NOTE

Use of the XtremeTrim® Vertical Box T-Mold at horizontal joints is not recommended.

Specifikáció
  • ITEM ID

    TM28B 

    • A: 7/16" 
    • B: 7/16"
    • C: 2"
    • Siding Size: 5/16"

    All parts are 8' Length unless otherwise indicated

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótamlyn-010
  • TermékcsaládExterior Cladding Trim Profiles
  • TermékcsoportT‑Mold, Vertical, Box
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-03-29
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Függönyfal
  • Uniclass 2015 kódPr_35_90_28_52
  • Uniclass 2015 leírásMetal finishing trims
  • OmniClass szám23-15 15 31
  • OmniClass névWall Specialties and Trim

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada